SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

N° de artículo: 10.01.24.00001
High-Speed ventosa de fuelle
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
Atributo Valor
Bk 20 mm
Bmax(S) 24 mm
Bs 18,7 mm
d 12,8 mm
H 21,9 mm
H2 3 mm
Lk 60 mm
Ls 61,8 mm
Z (Carrera) 4,5 mm