Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa de fuelle
Dimensiones (LxB) | 80 x 30 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
Bk | 24,10 mm |
Bmáx(S) | 41,50 mm |
Bs | 31,90 mm |
d | 12,80 mm |
H | 22,40 mm |
H2 | 3 mm |
Lk | 74,30 mm |
Ls | 82,10 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Carga transv. | 110 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 134 N |
Volumen | 13 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Familia pezzon | SC 045-AR |
Dimensiones (LxB) | 80 x 30 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 12,20 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SAOXM |
Instrucciones de pedido: SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
La ventosa tipo campana SAOXM (pieza elastomérica con refuerzo incl. elemento de fricción + elemento de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, para lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido: