SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

N° de artículo: 10.01.24.00003
High-Speed ventosa de fuelle
Dimensiones (LxAn): 100 x 40 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR
Atributo Valor
Bk 32,3 mm
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,6 mm
d 15,2 mm
H 29,3 mm
H2 3,4 mm
Lk 89,9 mm
Ls 101,8 mm
Z (Carrera) 7,3 mm