SC-I 045 AR-FDC

N° de artículo: 10.01.24.00009
Schmalz-Connector depositor
Tamaño: 045
Diseño: Antirrot/ Elem d fricción
Aplicación: SAOXM 60x20
SC-I 045 AR-FDC
Atributo Valor
B3 16 mm
d4 12,7 mm
H2 8,5 mm
H4 13,9 mm
L3 55,8 mm