Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | RA |
Función adicional | Elemento de fricción |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 51 mm |
Bs | 41,60 mm |
dn | 6,10 mm |
H | 38,20 mm |
L4 | 31,80 mm |
Lmáx(S) | 109 mm |
Ls | 101,80 mm |
SW3 | 6 mm |
Z (Carrera) | 7,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 173 N |
Carga transv. | 135 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 156 N |
Volumen | 24 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 32 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 100 x 40 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 62,10 g |
Familia de productos | SAOXM |
Instrucciones de pedido: SAOXM 100x40 ED-85 RA
La ventosa tipo campana SAOXM (pieza elastomérica con refuerzo incl. elemento de fricción + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Insertar, Schmalz-Connector parte superior (Schmalz-Connector-Adaptador), Schmalz-Connector parte inferior (Schmalz-Connector-Tornillo)