SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.24.00031

High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM14x1.5-AG
Función adicionalElemento de fricción
SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG
Atributo Valor
Bmáx(S) 51 mm
Bs 41,60 mm
dn 5,10 mm
G1 M14x1.5-MA
H 39,20 mm
LG1 8 mm
Lmáx(S) 109 mm
Ls 101,80 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm
SW3 6 mm
Z (Carrera) 7,30 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 173 N
Carga transv. 135 N
Carga transv. (superficie aceitada) 156 N
Volumen 24 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 32 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Dimensiones (LxB) 100 x 40
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 62,60 g
Familia de productos SAOXM

Instrucciones de pedido: SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

La ventosa tipo campana SAOXM (pieza elastomérica con refuerzo incl. elemento de fricción + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SAOXM – pieza elastomérica, disponible en diversos dimensiones
  • Refuerzo - inclusive elemento de fricción inyectado
  • Connector parte superior – disponible con diversas roscas
  • Connector parte inferior

 

Repuestos disponibles: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Insertar, Schmalz-Connector parte superior (Schmalz-Connector-Adaptador), Schmalz-Connector parte inferior (Schmalz-Connector-Tornillo)