SAOXM 80x30 ED-85 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.24.00043
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 80 x 30 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: Latón
Equipamiento adicional: Friction Disc
SAOXM 80x30 ED-85 NPT3/8-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 41,5 mm
Bs 31,9 mm
dn 5,1 mm
G1 NPT3/8-HE
H 39,1 mm
LG1 14 mm
Lmax(S) 88 mm
Ls 82,1 mm
SW1 22 mm
SW3 5 mm
Z 6 mm