MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI

N° de artículo: 10.01.27.00102
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Trama: 25,0 x 25,0 mm
Ranura: 3 x 3 mm
con: friction pads
MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI
Atributo Valor
B 200 mm
B2 22 mm
B3 3 mm
B4 100 mm
H 28 mm
H2 3 mm
L 300 mm
L2 22 mm
L3 3 mm
L4 150 mm