MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3

N° de artículo: 10.01.27.00103
Placa de matriz parar metalurgia
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Trama: 12,5 x 12,5 mm
Ranura: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3
Atributo Valor
B 300 mm
B2 9,5 mm
B3 3 mm
B4 200 mm
H 28 mm
H2 3 mm
L 400 mm
L2 9,5 mm
L3 3 mm
L4 200 mm