VAGG 6 AC3 10

N° de artículo: 10.01.27.00120
Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada,acumulador vacio,separador de liquidos y control del sistema
Capacidad de aspiración (max): 6 m³/h
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
Pot. nominal (50 Hz): 0.25 kW
Acumulador volumen: 10 l
VAGG 6 AC3 10
Atributo Valor
B 250 mm
D 12 mm
D1 12 mm
H 600 mm
L 700 mm