VAGG 18 AC3 30

N° de artículo: 10.01.27.00121
Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada,acumulador vacio,separador de liquidos y control del sistema
Capacidad de aspiración (max): 18 m³/h
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
Pot. nominal (50 Hz): 0.55 kW
Acumulador volumen: 30 l
VAGG 18 AC3 30
Atributo Valor
B 350 mm
D 12 mm
D1 12 mm
H 650 mm
L 700 mm