VAGG 63 AC3 80

N° de artículo: 10.01.27.00123
Unidad de vacío con bomba de vacío lubricada,acumulador vacio,separador de liquidos y control del sistema
Capacidad de aspiración (max): 63 m³/h
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
Pot. nominal (50 Hz): 2 kW
Acumulador volumen: 80 l
VAGG 63 AC3 80
Atributo Valor
B 500 mm
D 25 mm
D1 25 mm
H 850 mm
L 800 mm