Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Distribuidor de vacío con conectador de la manguera
Longitud L | 416 mm |
Anchura B | 217 mm |
Altura H | 109,5 mm |
Forma | con 1 ranura en T |
Peso | 2,706 kg |
Función adicional del depósito de vacío | Manómetro y grifo de bola |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 217 mm |
H | 109,50 mm |
L | 416 mm |
Instrucciones de pedido: VTR-ZF 8x 1TN MAN/KVZ