VOC-AD-S-100-A

N° de artículo: 10.01.27.00678
Vacuum Operation Center con acumulator separador de liquidos y control d. sistema mediante válvulas
Longitud L: 1000 mm
Anchura B: 840 mm
Altura H: 2200 mm
Capacidad de aspiración (max):
100 m³/h
Diámetro interior tubo: 25 mm
Acumulador volumen: 60 l
Función: Drenaje automático
Actividad: PLC-controlado
Tipo corriente: Corriente trifá
Pot. nominal (50 Hz): 2.7 kW
Tensión (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-100-A
Atributo Valor
B 840 mm
D 25 mm
D1 25 mm
H 2.200 mm
L 1.000 mm
L1 995 mm