Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Estera elastomérica para la fijación de piezas
parte normal material | Plásticos |
Usa construcci | Matrix-plate |
Longitud L | 298,5 mm |
Anchura B | 198,5 mm |
Altura H | 2,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 198,50 mm |
dn | 0,40 mm |
H | 2,50 mm |
L | 298,50 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 18 mm |
Instrucciones de pedido: SFM-298.5x198.5
El FlexMat SFM de Schmalz se suministra listo para su conexión a una steel-plate ISST-MPL con los orificios adicionales correspondientes.
Accesorios disponibles: Steel-Plate