ISST-MPL 400x300x3 SFM

N° de artículo: 10.01.28.00010
Steelplate de acero para usar con placa de matriz
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Altura H: 3 mm
Tipo: SFM
    • No hay datos CAD disponibles online para este artículo. Póngase en contacto con su persona de contacto local.