SNG-Y 12 0.8 V

N° de artículo: 10.01.29.00002
Garra de agujas "SNG-Y" muy compacto
Número de agujas: 12
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 3.5 mm
Función adicional: Recorrido variable
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar
Nuevo: Garras de agujas SNG-AP

Nuevo: Garras de agujas SNG-AP

Échele un vistazo también a la nueva generación de garras de agujas con agujas cruzadas y cilindros neumáticos de efecto doble.

SNG-Y 12 0.8 V
Atributo Valor
B 32 mm
G1 M5-HE
G4 M4-HE
H 86 mm
L 110 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm