SNG-D 24 0.8

N° de artículo: 10.01.29.00005
Garra de agujas "SNG-D" muy robusto
Número de agujas: 24
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 10,0 bar
Nuevo: Garras de agujas SNG-AP

Nuevo: Garras de agujas SNG-AP

Échele un vistazo también a la nueva generación de garras de agujas con agujas cruzadas y cilindros neumáticos de efecto doble.

SNG-D 24 0.8
Atributo Valor
B 43,5 mm
G1 M5-HE
G4 M4-HE
H 80,3 mm
L 176 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm