SNG-D 24 0.8 V

N° de artículo: 10.01.29.00008
Garra de agujas "SNG-D" muy robusto
Número de agujas: 24
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm
Función adicional: Recorrido variable
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 10,0 bar
10.01.29.00011

El artículo 10.01.29.00008 es disponible hasta el 1/10/2021

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SNG-DL 1.2 24

SNG-D 24 0.8 V
Atributo Valor
B 43,5 mm
G1 M5-HE
G4 M4-HE
H 80,3 mm
L 176 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm