SNG-D 24 1.2 V

N° de artículo: 10.01.29.00009

Garra de agujas "SNG-D" muy robusto

Número de agujas24
Diámetro de las agujas1,2 mm
Carrera de la aguja Z(NA)7 mm
Func. adicionalRecorrido variable
Margen presión (presión servicio)3,0 ... 10,0 bar
SNG-D 24 1.2 V
Atributo Valor
B 43,50 mm
G1 M5-HE
G4 M4-HE
H 80,30 mm
L 176 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm
Atributo Valor
Número de agujas 24
Diámetro de las agujas 1,20 mm
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 10,0 bar
Temperatura de trabajo 5 ... 60 °C
Posción de montaje BEL
Peso 700 g
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
Instrucciones de pedido: SNG-D 24 1.2 V

La garra de agujas SNG-DL se suministra montado. El producto se compone de:

  • Garra del tipo SNG-DL – disponible con agujas en diversos diámetros

 

Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas

Accesorios disponibles: placa de fijación