SNG-DL 1.2 24

N° de artículo: 10.01.29.00011
Garra de agujas "SNG-DL" muy robusto
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Número de agujas: 24
Carrera de la aguja Z(NA): 17.5 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 10,0 bar
SNG-DL 1.2 24
Atributo Valor
B 55 mm
G1 M5-IG
G4 M4-HE
H 117 mm
L 263,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm