Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Garra de agujas "SNG-DL" muy robusto
Número de agujas | 24 |
Diámetro de las agujas | 2 mm |
Carrera de la aguja Z(NA) | 17,5 mm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 10,0 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 55 mm |
G1 | M5-HE |
G4 | M4-HE |
H | 117 mm |
L | 263,50 mm |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de agujas | 24 |
Diámetro de las agujas | 2 mm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 10,0 bar |
Temperatura de trabajo | 5 ... 60 °C |
Posción de montaje | BEL |
Peso | 1500 g |
Instrucciones de pedido: SNG-DL 2.0 24
La garra de agujas SNG-DL se suministra montado. El producto se compone de:
Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas
Accesorios disponibles: placa de fijación