SNG-R 16 1.2

N° de artículo: 10.01.29.00014
Garra de agujas "SNG-R" redondo
Número de agujas: 16
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 4.5 mm
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
Nuevo: Garras de agujas SNG-AP

Nuevo: Garras de agujas SNG-AP

Échele un vistazo también a la nueva generación de garras de agujas con agujas cruzadas y cilindros neumáticos de efecto doble.

SNG-R 16 1.2
Atributo Valor
D 70 mm
G1 M5-HE
G2 G1/4"-HE
G4 M4-HE
H 35 mm
H2 26 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm