SNG-R 16 1.2 V

N° de artículo: 10.01.29.00017
Garra de agujas "SNG-R" redondo
Número de agujas: 16
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 4.5 mm
Función adicional: Recorrido variable
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar
PGE-04673

El artículo 10.01.29.00017 es disponible hasta el 1/10/2021

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Familia alternativa (véase la imagen): Garras de agujas SNG-V

SNG-R 16 1.2 V
Atributo Valor
D 80 mm
G1 M5-IG
G2 G1/4"-HE
G4 M4-HE
H 50 mm
H2 40,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm
SW1 30 mm