Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Garra de agujas neumática con diseño de fácil mantenimiento carrera de ajuste continuo
Número de agujas | 10 |
Diámetro de las agujas | 0,8 mm |
Carrera de la aguja Z(NA) | 3 mm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 35 mm |
G1 | M5-HE |
G4 | M5-HE |
H | 80,20 mm |
H2 | 46,10 mm |
L | 65 mm |
L2 | 28 mm |
W(E) | 30 ° |
X1 | 29 mm |
Y1 | 29 mm |
Z(NA) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de agujas | 10 |
Diámetro de las agujas | 0,80 mm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Temperatura de trabajo | 5 ... 75 °C |
Posción de montaje | BEL |
Peso | 190 g |
Func. adicional | Recorrido variable |
Familia de productos | SNG-AP |
Instrucciones de pedido: SNG-AP 10 0.8 V 3
La garra de agujas SNG-AP se suministra montado. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: cuña de agujas, cubierta
Accesorios disponibles: placa de fijación, sistema de soporte, set de reequipamiento, racor instantáneo acodada