SNG-AP 10 1.2 V 20

N° de artículo: 10.01.29.00362
Garra de agujas neumática con diseño de fácil mantenimiento carrera de ajuste continuo
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 20 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20
Atributo Valor
B 35 mm
G1 M5-HE
G4 M5-HE
H 160,02 mm
H2 104,9 mm
L 120 mm
L2 22 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z(NA) 20 mm