SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

N° de artículo: 10.01.29.00392
Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 10 mm
Comunicación: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
Atributo Valor
B 35 mm
G1 M5-HE
G2 M12x1-MA
G4 M5-HE
H 151,5 mm
H2 51,5 mm
H3 94,5 mm
L 80 mm
L1 87,5 mm
L2 22 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Z(NA) 10 mm