Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo
Número de agujas | 10 |
Diámetro de las agujas | 1,2 mm |
Carrera de la aguja Z(NA) | 10 mm |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Comunicaci | IO-Link (Class B) |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 35 mm |
G1 | M5-HE |
G2 | M12x1-MA |
G4 | M5-HE |
H | 151,50 mm |
H2 | 51,50 mm |
H3 | 94,50 mm |
L | 80 mm |
L1 | 87,50 mm |
L2 | 22 mm |
W(E) | 45 ° |
X1 | 29 mm |
Z(NA) | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de agujas | 10 |
Diámetro de las agujas | 1,20 mm |
Temperatura de trabajo | 5 ... 50 °C |
Peso | 515 g |
Tipo prot. IP | IP 53 |
Voltaje DC | 24V - DC |
Consumo de corriente | 900 mA |
Func. adicional | Recorrido variable |
Familia de productos | SNGI-AE |
Instrucciones de pedido: SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL
La garra de agujas eléctricas SNGi-AE se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: cuña de agujas, cubierta
Accesorios disponibles: placa de fijación, sistema de soporte, cable de conexión, distribuidor de conexiones