HTS-A2 AP SNG

N° de artículo: 10.01.29.00402
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: con platillo intermedio
para: Agarrador de la aguja
HTS-A2 AP SNG
Atributo Valor
B 15 mm
d 5,5 mm
D 19 mm
H1 49 mm
H 8,9 mm
H2 5,5 mm
H3 25 mm
L 38 mm
X1 29 mm