BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo: 10.01.29.00403
Placa de fijación
Longitud L: 38 mm
Anchura B: 15 mm
Altura H: 11.5 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
para: Agarrador de la aguja
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
Atributo Valor
B 15 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 11,5 mm
H2 5 mm
L 38 mm
L2 20 mm
LG1 11,5 mm
X1 29 mm