ERS-SET SNG-AP/AE 10 1.2 20

N° de artículo: 10.01.29.00409
Juego de piezas de repuesto
para: Agarrador de la aguja
Tamaño: AP/AE
contiene: 2 Cuña de agujas mont.
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 20 mm
Atributo Valor
Tamaño AP/AE
Diámetro de las agujas 1,2 mm
Número de agujas 10
Peso 6,6 g