SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

N° de artículo: 10.01.29.00481
Garra de agujas neumática con agujas de posicionamiento adicionales y función de ventosa flotante
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Diámetro exterior D: 100 mm
Diseño: Standard Flow
Función adicional: Recorrido variable
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
Equipamiento adicional:
SBS y 4 agujas de posicionam.
SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
Atributo Valor
B 100 mm
D 100 mm
G1 M5-HE
G2 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
G4 M4-HE
G5 M5-HE
H 56 mm
H2 29,7 mm
L 149 mm
W (E) 30 °
X1 20 mm
Y1 20 mm
Z (all) 9 mm
Z (NA) 7 mm