ERS SNG-V-HP-HT 10 1.2 18

N° de artículo: 10.01.29.00522

Juego de piezas de repuesto

Usa construcciAgarrador de la aguja
TamañoV-HP-HT
incluyeSuperficie de agarre PTFE
Número de agujas10
Diámetro de las agujas1,2 mm
Carrera de la aguja Z(NA)18 mm
Atributo Valor
Diámetro de las agujas 1,20 mm
Número de agujas 10
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
Instrucciones de pedido: ERS SNG-V-HP-HT 10 1.2 18