Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Juego de piezas de repuesto
Usa construcci | Agarrador de la aguja |
Tamaño | V |
incluye | 2 cuñas de aguja montadas |
Número de agujas | 6 |
Diámetro de las agujas | 1,2 mm |
Carrera de la aguja Z(NA) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de las agujas | 1,20 mm |
Número de agujas | 6 |
Instrucciones de pedido: ERS SNG-V 6 1.2 5