SNG-V 6 1.5 V-HP-25

N° de artículo: 10.01.29.00568

Garra de agujas "SNG-V" muy robusto

Número de agujas6
Diámetro de las agujas1,5 mm
Func. adicionalRecorrido variable,gran fuerza
Carrera de la aguja Z(NA)25 mm
Margen presión (presión servicio)3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
Atributo Valor
B 48 mm
B2 10 mm
d 6,60 mm
d1 11 mm
G1 M5-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M5-HE
G4 M5-HE
H 87,20 mm
H1 111,60 mm
H2 20 mm
L 229 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
X3 25 mm
Y2 29 mm
Z(NA) 25 mm
Atributo Valor
Número de agujas 6
Diámetro de las agujas 1,50 mm
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 7,0 bar
Temperatura de trabajo 5 ... 60 °C
Peso 1140 g
Func. adicional Recorrido variable,gran fuerza
Familia de productos SNG-V
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
Instrucciones de pedido: SNG-V 6 1.5 V-HP-25

La garra de agujas SNG-V se suministra como componente listo para enchufar.

 

Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas, superficie de ventosa

Accesorios disponibles: placa de fijación (BEF-PL), sistema de soporte (HTS)