Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Juego de piezas de repuesto
Usa construcci | Agarrador de la aguja |
Tamaño | V-HP |
incluye | Superficie de agarre PTFE |
Número de agujas | 6 |
Diámetro de las agujas | 1,5 mm |
Carrera de la aguja Z(NA) | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de las agujas | 1,50 mm |
Número de agujas | 6 |
Instrucciones de pedido: ERS SNG-V-HP 6 1.5 25