ERS SNG-V-CH 10 1.5 7

N° de artículo: 10.01.29.00612
Juego de piezas de repuesto
para: Agarrador de la aguja
Tamaño: V-CH
contiene: 2 Cuña de agujas mont.
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.5 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm
Atributo Valor
Diámetro de las agujas 1,5 mm
Número de agujas 10