ERS SNG-V-CH 10 1.5 7

N° de artículo: 10.01.29.00613

Juego de piezas de repuesto

Usa construcciAgarrador de la aguja
TamañoV-CH
incluyeSuperficie de agarre PTFE
Número de agujas10
Diámetro de las agujas1,5 mm
Carrera de la aguja Z(NA)7 mm
Atributo Valor
Diámetro de las agujas 1,50 mm
Número de agujas 10
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
Instrucciones de pedido: ERS SNG-V-CH 10 1.5 7