SAUG-FL SCG 40 POM

N° de artículo: 10.01.30.00030
Superficie de aspiración
Diámetro exterior D: 40 mm
Altura H: 9.5 mm
Material de ventosa: Polioximetileno
Temperatura de la pieza max.: 80 °C
para: Garras de flujo
SAUG-FL SCG 40 POM
Atributo Valor
D 40 mm
G1 M37x1-HE
LG1 6,5 mm
H 9,5 mm