ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG

N° de artículo: 10.01.30.00087
Comp. de desvío del aire de salida
Diámetro exterior D: 18 mm
Longitud L1: 46 mm
para: agarrador Wafer-/Coanda
ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG
Atributo Valor
D 18 mm
dn 12,5 mm
G1 G3/8"-MA
L 5 mm
L1 46 mm
LG1 7,5 mm
SW1 21 mm