HTR-UNI SWGm

N° de artículo: 10.01.30.00117
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Soporte universal
para: Agarrador de la oblea (mod)
HTR-UNI SWGm
Atributo Valor
B 14 mm
B2 11 mm
d 1,6 mm
G4 M4-MA
H 8 mm
H2 3,6 mm
L 30,9 mm