HTR M8x1-IG SWGm

N° de artículo: 10.01.30.00118
Sistema de soporte
Rosca G1: M8x1-HE
para: Agarrador de la oblea (mod)
HTR M8x1-IG SWGm
Atributo Valor
B 14 mm
B2 11 mm
G1 M8x1-HE
G4 M4-MA
H 8 mm
H2 3,6 mm
L 30,9 mm