HTR M12x1-IG SWGm

N° de artículo: 10.01.30.00119

Sistema de soporte

Anchura B14 mm
Longitud L30,9 mm
Rosca G1M12x1-HE
Usa construcciGarra para obleas
HTR M12x1-IG SWGm
Atributo Valor
B 14 mm
B2 11 mm
G1 M12x1-HE
G4 M4-MA
H 8 mm
H2 3,60 mm
L 30,90 mm
Atributo Valor
Margen presión (presión servicio) bar
Peso 4,50 g

Instrucciones de pedido: HTR M12x1-IG SWGm