SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

N° de artículo: 10.01.30.00121
Módulo de aspiración / absorción
Diámetro interior d: 4 mm
Longitud L: 32 mm
Anchura B: 15 mm
Altura H: 35 mm
Diám. tubo flexible: 4 mm
Ventosas: Ventosa de fuelle FG
Diámetro Ds: 9 mm
para: Agarrador de la oblea (mod)
SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
Atributo Valor
B 15 mm
B2 11 mm
d 4 mm
d2 4,1 mm
Ds 9 mm
G4 M4-MA
H 35 mm
L 32 mm
Z (Hub) 3 mm
Z (Hub) 3 mm