SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00126

Superficie de aspiración

Longitud L141 mm
Anchura B141 mm
Altura H3 mm
Material de ventosaPolieteretercetona PEEK
Usa construcciGarra para obleas
SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK
Atributo Valor
B 141 mm
d2 16 mm
H 3 mm
L 141 mm
X2 110,60 mm
Atributo Valor
Material de ventosa Polieteretercetona PEEK
Peso 63,30 g

Instrucciones de pedido: SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK