SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00137

Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas

TipoEscape de aire lateral
Longitud L115 mm
Anchura B115 mm
Altura H65 mm
Número de eyectores1
Clase del funcionam.E100
Tipo de Eyectores compactosFunción de descarga
parte normal materialPolieteretercetona
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK
Atributo Valor
B 115 mm
d 6 mm
d1 4 mm
d2 14 mm
G1 G3/8"-HE
G2 M4-HE
G3 M4-HE
H 65 mm
H2 10,50 mm
L 115 mm
X1 46 mm
X2 80,60 mm
Atributo Valor
Margen presión (presión servicio) 1,0 ... 3,0 bar
Tamaño 5
Fuerza de retención 10 ... 35 N
Capacidad de aspiración m³/h
Capacidad de aspiración 160 ... 235 l/min
Consumo de aire m³/h
Consumo de aire 60 ... 120 l/min
Temperatura de trabajo 5 ... 75 °C
Peso 235 g
Tipo Escape de aire lateral
Familia de productos SWGM
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

La garra para obleas SWGm se suministra montada. El producto se compone de:

  • Garra del tipo SWGm – disponible en diversos dimensiones, con escape del aire aspirado axial o lateral

 

Piezas de repuesto disponibles: superficie de ventosa

Accesorios disponibles: sistema del aire de extractor, sistema de soporte, módulo de aspiración / absorción, módulo de ventosa flotante, conducto de escape, válvula electromagnética, placa de bridas