Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Tipo | Escape de aire lateral |
con | Obleas mojadas |
Longitud L | 146 mm |
Anchura B | 146 mm |
Altura H | 65 mm |
parte normal material | Polieteretercetona |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 146 mm |
d | 6 mm |
d1 | 4,50 mm |
d2 | 14 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | M4-HE |
G3 | M4-HE |
H | 65 mm |
H2 | 10,50 mm |
L | 146 mm |
X1 | 46 mm |
X2 | 110,60 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen presión (presión servicio) | 1,0 ... 3,0 bar |
Tamaño | 6 |
Tipo | Escape de aire lateral |
Capacidad de aspiración | m³/h |
Capacidad de aspiración | 160 ... 235 l/min |
Consumo de aire | m³/h |
Consumo de aire | 60 ... 120 l/min |
Temperatura de trabajo | °C |
Peso | 310 g |
Familia de productos | SWGM-WET |
Instrucciones de pedido: SWGm-6S W 146x146x65 PEEK