SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00193
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida lateral
para: wafers mojadas
Longitud L: 115 mm
Anchura B: 115 mm
Altura H: 65 mm
Material: Polyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK
Atributo Valor
B 115 mm
d 6 mm
d1 4,5 mm
d2 14 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-HE
G3 M4-HE
H 65 mm
H2 10,5 mm
L 115 mm
X1 46 mm
X2 80,6 mm