Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de bridas (redonda)
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 4,50 mm |
d2 | 5,50 mm |
d3 | 6,60 mm |
d4 | 4,50 mm |
D | 55 mm |
Dmk | 25 mm |
D mk1 | 31,50 mm |
D mk2 | 40 mm |
D mk3 | 46 mm |
D mk4 | 48 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G2 | M4-HE |
L | 9,50 mm |
L3 | 6,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen presión (presión servicio) | bar |
Peso | 27 g |
Instrucciones de pedido: FLAN-PL 55x9.5-JP1