SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

N° de artículo: 10.01.30.00360
Garras de flujo para la manipulación de componentes delicados
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
con: Función de descarga
Montaje: lateralmente
con: Silenciador axial
SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG
Atributo Valor
B 36 mm
d 6,6 mm
D1 40 mm
D2 39,8 mm
G1 M37x1-MA
G2 G1/8"-HE
G3 G3/8"-HE
G4 G1/4"-HE
G5 M5-HE
H 106,6 mm
H1 111,1 mm
H3 17,6 mm
H4 9 mm
H5 9,6 mm
L1 74,9 mm
LG1 4,5 mm
X1 42 mm
Y1 25,5 mm